Apiro kaldırma/itme tahriki, yükseklik ve format ayarları veya itici uygulamalar için kullanılır. Apiro kremayer ve pinyon dişli kutusunun aksine, 250N'ye kadar önemli ölçüde daha büyük kuvvetler iletilebilir. Bir çok dişli kutusu kolayca senkronize edilebilir.
igus® şirketinde Apiro®; ucuz sonsuz dişlileri ve esnek, müşteriye özel çözümleri temsil eder. Modüler dişli kutusu sistemi; dişli kutusunun giriş ve çıkışındaki çeşitli tasarımların kombinasyonuna, farklı aktarım oranlarına ve geniş bir aksesuar yelpazesine dayanan çok çeşitli ürünler sunar. Sonsuz dişlilere ek olarak, modüler dişli kutusu sistemi konik dişlileri ve doğrusal dişlileri de içerir.
Modüler yapı ve münferit bileşenlerin basit bağlantısı, sonsuz sayıda uygulama için uygun maliyetli çözümler sunar. İsmi buradan gelmektedir: "Apiro", Yunanca "sonsuz" anlamına gelmektedir.
Apiro® ayrıca özel çözümleri hızlı ve düşük maliyetle uygulamak için kullanılabilir.
Genel Özellikler:
- Kuru çalışan sonsuz dişli
- motion plastics ile hafif ve verimli
- Uygun maliyetli
- Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +50°C
- Kire dayanıklı
- Modüler dişli kutusu sistemlerinde esnek kullanım
- Manuel veya motorlu tahrik mümkündür
- Laboratuvarda test edilmiş hizmet ömrü
Yeniden üretmek için parça listesi de dahil olmak üzere özel uygulama örneklerini burada bulabilirsiniz.